Technische Daten
Variante | RV in Anschluss P |
---|---|
Art Nothandbetätigung | verdeckte Nothand |
Variante | Standard |
Nothandbetätigung | ja |
Funktion | 3/2-Wegeventil |
Betätigung | Magnetisch |
Ventil-Baureihe | 3WSE 6 X |
Magnetspulenausführung | 50-2345 |
Einbauraum | ISO 4401-03-02-0-05 |
Qmax Ventile [l/min] | 25 |
Produktfamilie | 3WSE 6 X |
Steckerart | Stecker nach DIN EN 175301-803 |
Druckbereich P [bar] | 0 - 350 |
Spule | 24 V DC |
Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 25 |
Funktionsweise | Sitzventil |
Volumenstrombereich Q [l/min] | 0 - 25 |
Nenngröße | 6 |
Pmax [bar] | 350 |
Steuerart | direktgesteuert |
Einbauart | Andere |
Dichtungswerkstoff | FKM |
Materialnummer Spule | 3274861 |
Bauart | Plattenaufbauventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

WSE 6 2/2-, 3/2-, 3/3-, 3/4-, 4/2-, 4/3-, 4/4-Wege-Sitzventil
Produktprospekt
DE
(1.26 MB)

WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Produktprospekt
EN
(1.26 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt
DE
(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt
EN
(0.12 MB)