4WE 6 J A20 -24D -XE Z1 /V /M1

Materialnummer
4562171
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Art Nothandbetätigung Druck-Nothand        
Variante ATEX RL2014/34/EU
Nothandbetätigung ja
Funktion 4/3-Wegeventil
Betätigung Magnetisch
Ventil-Baureihe 4WE 6 J
Magnetspulenausführung ATEX
Einbauraum ISO 4401-03-02-0-05
Qmax Ventile [l/min] 80
Produktfamilie 4WE 6 J
Steckerart mit Zugentl. 7-10,5mm
Druckbereich P [bar] 0 - 350
Spule 24 V DC
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 80
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 80
Nenngröße 6
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer Spule 4527203
Bauart Plattenaufbauventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Industrieventile
Produktprospekt DE

(40.65 MB)

Industrial Valves
Produktprospekt EN

(34.8 MB)

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(1.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(1.11 MB)

Zubehör für Industrieventile
Produktprospekt DE

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktprospekt EN

(1.27 MB)

4WE 6 4/2- und 4/3-Wege-Schieberventil
Produktprospekt DE

(1.57 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktprospekt EN

(1.59 MB)