FAM-5-B-2-A-05-R-H-S-AC-2

Materialnummer
4560815
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Norm EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Baugröße 5
Ergänzende Angaben Z=keine
Messtechnische Ausrüstung AC=AS1000+CS1310
Steuerungskonzept S=Standard
Vakuumpumpentyp R=Drehschiebervakuumpumpe
Filterbaugröße 05
Spannung A=400V-50Hz-3Ph
Heizer H=Heizer
Ausführung 2=mobil
Betriebsmedium B=Biologisch scnhell abbaubar

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FAM 5 Betriebs- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(7.55 MB)

FAM 5 Betriebs- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(7.39 MB)