MCS1580-0-5-2/-000

Materialnummer
4560339
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch 1=M12x1;8polig+Ethernet 4polig
Hydraulischer Anschluss 5=SAE4""
Medium 0
Optionen HSI TCP/IP, Modbus RTU/TCP
Verschmutzung Partikel > 200µm/1 Zoll
Serie 1

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Cyber Security - Sichere Integration von netzwerkfähigen Geräten
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.05 MB)

Cyber Security - Secure integration of network-compatible devices
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(2.05 MB)

BUW4471298-00002
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.32 MB)

BUW4471298-00002
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(2.32 MB)

MCS V1.3x Betriebs-/Installationsanleitu
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(6.75 MB)

MCS V1.4x Betriebs-/Installationsanleitu
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(4.99 MB)

MCS V2.x Betriebs-/Installationsanleitun
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(6.73 MB)

MCS1000 ≥V3.x Betriebs- und Installationsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(28.06 MB)

MCS1000 ≥V3.x Betriebs- und Installationsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(5.54 MB)

MCS1xxx/-T005 C09.30 Betriebs- und Installationsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(4.54 MB)

MCS1xxx/-T001 C09.30 Betriebs- und Installationsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(4.62 MB)

MCS1000 ≥V2.10-2.99 Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(6.66 MB)

Kundeninfo - Fluidüberwachung Wind MCS CMP
Allgemeine Information DE

(0.27 MB)

CustomerInfo - FluidMonitoring Wind MCS
Allgemeine Information EN

(0.26 MB)

Kundeninfo - Antriebsstrangüberwachung Windturbine MCS CMP CM-Kit
Allgemeine Information DE

(0.21 MB)

Customerinformation - Drive Train Monito
Allgemeine Information EN

(0.26 MB)

Fluidsensoren - elektrisches Zubehör
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(10.9 MB)

Fluid sensors - accessories electrical
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(10.9 MB)

Professionelle Fluidüberwachung
Produktprospekt DE

(6.07 MB)

Professional fluid monitoring
Produktprospekt EN

(6.15 MB)

FC 5000 FluidController - Kühl-Schmierstoff-Anwendungen
Produktprospekt DE

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktprospekt EN

(0.78 MB)

Effiziente Schmierölüberwachung
Produktprospekt DE

(1.7 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Produktprospekt EN

(1.7 MB)