Stellantrieb SG7-HP-500 35 230/400V ATEX

Materialnummer
4551445
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
max. zulässiger Druck 1 250
Behältergröße [l] 25
Volumenstrom 1 [l/min] 15
Einheit max. zulässiger Druck bar
Betriebsmedium Shell Tellus S4 VX 32
min. zul. Umgebungstemp. [°C] -10
max. zul. Umgebungstemp. [°C] 40