ZW-SDR10-D01-AB-V

Materialnummer
4550507
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Position Ventil Pressure at A and B
Verstellart Werkzeug
Einbauraum ISO 4401-05-04-0-05
Qmax Ventile [l/min] 120
Q Produktfamilie [l/min] 0 - 120
Produktfamilie ZW-SDR10
Öffnungsdruck [bar] 0,5
Volumenstrombereich [l/min] 0 - 120
Funktionsweise Schieberventil
Funktion Drosselrückschlagventil
Nenngröße 10
Objektbezeichnung ZW-SDR10-D01-AB-V
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 4550507
Bauart Zwischenplattenventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ZW 10 Ventile in Zwischenplattenbauweise
Produktprospekt DE

(2.53 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktprospekt EN

(2.49 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.11 MB)

Industrieventile
Produktprospekt DE

(40.65 MB)

Industrial Valves
Produktprospekt EN

(34.8 MB)

Zubehör für Industrieventile
Produktprospekt DE

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktprospekt EN

(1.27 MB)