FAM-5-M-2-H-05-R-H-S-A-2/-V

Materialnummer
4545906
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Norm EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Baugröße 5
Ergänzende Angaben V=FKM(FPM,Viton)
Messtechnische Ausrüstung A=AquaSensor
Steuerungskonzept S=Standard
Vakuumpumpentyp R=Drehschiebervakuumpumpe
Filterbaugröße 05
Spannung H=440V-60Hz-3Ph
Heizer H=Heizer
Ausführung 2=mobil
Betriebsmedium M=Mineralöl

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FAM 5 Betriebs- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(7.55 MB)

FAM 5 Betriebs- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(7.39 MB)