ZW-SDR16-70-AAB-V

Materialnummer
4518184
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Position Ventil Meter-out port A and B
Verstellart Werkzeug
Einbauraum ISO 4401-07-07-0-05
Qmax Ventile [l/min] 300
Q Produktfamilie [l/min] 0 - 300
Produktfamilie ZW-SDR16
Öffnungsdruck [bar] 0,4
Volumenstrombereich [l/min] 0 - 300
Funktionsweise Schieberventil
Funktion Drosselrückschlagventil
Nenngröße 16
Pmax [bar] 350
Steuerart vorgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff FKM
Bauart Zwischenplattenventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ZW 16 Ventile in Zwischenplattenbauweise
Produktprospekt DE

(2.11 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Produktprospekt EN

(1.7 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Industrieventile
Produktprospekt DE

(40.65 MB)

Industrial Valves
Produktprospekt EN

(34.8 MB)

Zubehör für Industrieventile
Produktprospekt DE

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktprospekt EN

(1.27 MB)