Technische Daten
Nenndruck [MPa] | 0,1 |
---|---|
Nenndruck [bar] | 1 |
Oberflächenschutz | Edelstahl (Shr+Mutter) |
Befestigungsmutter | mit (Bef. Mutter) |
Befestigungsschraube FSA | M12 |
Kontrastscheibe | Hydac mit Thermometer |
Werkstoff Rahmen FSA | Edelstahl |
Werkstoff Anschlussstück FSA | PA |
weitere Funktion (u. Hohlschr) | Ohne |
Rohr Werkstoff | Glas |
Rohr Geometrie | Rund |
Flachdichtung / O-Ring | 0 |
Werkstoff O-Ring/Dichtscheibe | NBR |
Nenngröße FSA/FSK | 254 |
Bauart FSA / FSK | FSA |
Abnahme / Prüfbescheinigung | BV (Bureau Veritas ) |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Bedienungsanleitung FSA-RV
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0.69 MB)
Operating instruction FSA-RV
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(0.69 MB)
FSA-IB Flüssigkeitsstandanzeige mit entsperrbarem Rückschlagventil
Produktprospekt
DE
(0.52 MB)
FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Produktprospekt
EN
(0.52 MB)