Stellantrieb SE3-HP-390-41-415V/ATEX*

Materialnummer
4490504
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
max. zulässiger Druck 1 250
Behältergröße [l] 9
Volumenstrom 1 [l/min] 5
Einheit max. zulässiger Druck bar
Betriebsmedium Quitolubric 888 46
min. zul. Umgebungstemp. [°C] -10
max. zul. Umgebungstemp. [°C] 50
max. zul. Medientemp. [°C] 70
min. zul. Medientemp. [°C] 10