LD-CCE 16 H 6 DRE/N

Materialnummer
4480068
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Einbauraum ISO7368 06-1-1-16
Produktfamilie LD-CCE .. DRE
Nenngröße 16
Pmax [bar] 420
Dichtungswerkstoff NBR
Funktion Steuerdeckel
Deckeltyp DRE
Kegeltyp keine Angabe
Dichtungsoption keine Angabe
Flächenverhältnis keine Angabe
Düsenkonfiguration ohne Düse
mögliche Kombination Kegel A, EX
Vorsteueranschluss Lochbild ISO 4401 03-02-0-05
Stellungsüberwachung nein
Nenngr. Blende X, C, Z1, Z2, Y M5
Nenngröße Blende P, A, B, T M6
Verstellart -
Pilotventil Produktfamilie 4WE 6
Bauart Einbauventil (Logiks)
Öffnungsdruck [bar] 0

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
LD-CCE Steuerdeckel für 2-Wege Einbauventile
Produktprospekt DE

(3.44 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Produktprospekt EN

(3.46 MB)