Technische Daten
Einbauraum | ISO7368 BF-12-2-A |
---|---|
Qmax Ventile [l/min] | 7 900 |
Produktfamilie | L-CEE 63 KEGEL C |
Nenngröße | 63 |
Pmax [bar] | 420 |
Dichtungswerkstoff | NBR |
Funktion | Logikelemente |
Deckeltyp | keine Angabe |
Kegeltyp | C |
Dichtungsoption | ohne Schaftabdichtung |
Flächenverhältnis | 1:1,5 |
Düsenkonfiguration | - |
mögliche Kombination Kegel | - |
Vorsteueranschluss | - |
Stellungsüberwachung | nein |
Nenngr. Blende X, C, Z1, Z2, Y | - |
Nenngröße Blende P, A, B, T | - |
Verstellart | - |
Pilotventil Produktfamilie | - |
Bauart | Einbauventil (Logiks) |
Öffnungsdruck [bar] | 20 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

L-CEE 2-Wege Einbauventile in Nenngröße 16 bis 80
Produktprospekt
DE
(1.66 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Produktprospekt
EN
(1.74 MB)