L-CEE 32 H 6 EX-28/N

Materialnummer
4457923
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Einbauraum ISO7368 BC-09-2-A
Qmax Ventile [l/min] 1 600
Produktfamilie L-CEE 32 KEGEL E
Nenngröße 32
Pmax [bar] 420
Dichtungswerkstoff NBR
Funktion Logikelemente
Deckeltyp keine Angabe
Kegeltyp E
Dichtungsoption mit Schaftabdichtung
Flächenverhältnis 1:1,07
Düsenkonfiguration -
mögliche Kombination Kegel -
Vorsteueranschluss -
Stellungsüberwachung nein
Nenngr. Blende X, C, Z1, Z2, Y -
Nenngröße Blende P, A, B, T -
Verstellart -
Pilotventil Produktfamilie -
Bauart Einbauventil (Logiks)
Öffnungsdruck [bar] 28

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
L-CEE 2-Wege Einbauventile in Nenngröße 16 bis 80
Produktprospekt DE

(1.66 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Produktprospekt EN

(1.74 MB)