Hydraulikaggregat HD60

Materialnummer
4454938
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Volumenstrom 2 100
max. zulässiger Druck 1 225
Versorgungsspannung [V] 12
Behältergröße [l] 230
Volumenstrom 1 [l/min] 140
Einheit max. zulässiger Druck bar
Betriebsmedium ISO VG 46 Plantosyn 3268
Spannungsart DC
min. zul. Umgebungstemp. [°C] 0
max. zul. Umgebungstemp. [°C] 40
max. zul. Medientemp. [°C] 80
min. zul. Medientemp. [°C] 5