HRZ 1 A 8-8 PP GRUEN ST M BL

Materialnummer
445002
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
Baugröße DIN 3015 Baugröße 1
Anwendung Schelle Rohrleitungsbefestigung
Anzugsdrehmoment Schraube 5 Nm
Baureihe DIN3015 Zweirohrschelle
Werkstoff Klemmkörper Polypropylen
Innenfläche Klemmkörper gerippte Innenfläche
Ausführung Bauteil DIN 3015 Baugruppe A