HRRLE 3 A1TM 2X20 PP 115/1 ST M BL

Materialnummer
444833
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Anwendung Schelle Rohrleitungsbefestigung, Kabel u. Schlauchbefestigung
alter Typenschlüssel HRRLE 3 S1TM 20-20 PP 115/1 ST
Werkstoff Klemmkörper Polypropylen
Rohr-ADø - D 1 - Reihenleiste 20
Anzahl Rohrbefestigungen 2 x Rohrbefestigungen
Bauart Reihenleiste Schwere Baureihe m.Elast.Eins.
Ausf. Bauteil Reihenleiste Baugruppe A1TM
Baugröße Reihenleisten Baugröße 3