Technische Daten
Einbauraum | ISO7368 10-7-1-16 |
---|---|
Produktfamilie | LD-CCE .. 4W |
Nenngröße | 40 |
Pmax [bar] | 420 |
Dichtungswerkstoff | FKM |
Funktion | Steuerdeckel |
Deckeltyp | 4W |
Kegeltyp | keine Angabe |
Dichtungsoption | keine Angabe |
Flächenverhältnis | keine Angabe |
Düsenkonfiguration | ohne Düse |
mögliche Kombination Kegel | B, C, E, F |
Vorsteueranschluss | Lochbild ISO 4401 03-02-0-05 |
Stellungsüberwachung | nein |
Nenngr. Blende X, C, Z1, Z2, Y | M8 |
Nenngröße Blende P, A, B, T | M6 |
Verstellart | - |
Pilotventil Produktfamilie | 4WE 6 |
Bauart | Einbauventil (Logiks) |
Öffnungsdruck [bar] | 0 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

LD-CCE Steuerdeckel für 2-Wege Einbauventile
Produktprospekt
DE
(3.44 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Produktprospekt
EN
(3.46 MB)