Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Baugröße DIN 3015 |
Baugröße 7 |
Anwendung Schelle |
Rohrleitungsbefestigung |
Anzugsdrehmoment Schraube |
110 Nm |
alter Typenschlüssel |
HRS 7 SV 139,7 PP ST M ZN |
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm] |
139,7 |
Baureihe DIN3015 |
Schwere Baureihe |
Werkstoff Klemmkörper |
Polypropylen |
Innenfläche Klemmkörper |
gerippte Innenfläche |
Ausführung Bauteil DIN 3015 |
Baugruppe AV |