Technische Daten
Norm | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Vorfilter | OLF-5/4 Toploader |
Supplementary details | ohne |
Messtechnische Ausrüstung | Z |
water outlet | automatisch |
heater | ohne Heizer |
Clogging indicator | VM 2 BM.1 |
element identification | Koaleszierelement 20 Zoll |
Versorgungsspannung | 400V-50Hz-3Ph |
Pumpenausführung | Zahnradpumpe |
Nennvolumenstrom | 5 |
Baugröße | 10 Koaleszierelemente |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

OLS10/5 Betriebs- und Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(3.91 MB)

OLS10/Z Montage- und Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(16.05 MB)

OLS10/Z Montage- und Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(3.55 MB)

OLS10/Z (mit automatischem Wasserablass) Montage- und Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(17.29 MB)

OLS10/Z (mit automatischem Wasserablass) Montage- und Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(5.01 MB)

OLS10/15 Eco Montage- und Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(4.63 MB)

OLS10 Betriebs- und Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(3.4 MB)