Technische Daten
Handnotbetätigung CX | ohne Handnotbetätigung |
---|---|
Schaltstellungsüberwachung CX | ohne Schaltstellungsanzeige |
Haltewinkel CX | ohne Haltewinkel |
Typenbezeichnung CX | CX03 ( 3/2 - D ) |
Ventilsitzdichtung | FPM |
Dichtung dynamisch | Z80 |
Dichtung statisch | FPM |
elektr. Anschluss Hauptmagnet | mit GSD EN 175301-803 ( WS ) |
Leistungsaufnahme [W] | 73 |
Spannung Haupt-Magnet [V] | 24V DC |
KV- Wert CX direktgest. [m³/h] | 41,5 |
Gehäusewerkstoff CX | Messing |
Anschlussgröße CX | G 11/2 |
Nennweite DN CX | 40 |
Nenndruck - CX | 0 - 16 bar |
Schaltfunktion CX | NC |
Baureihe CX | 3/2-Wege |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BA Coaxialventile
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(0.8 MB)
CX03 und CX04 3/2 Wege Coaxialventil direktgesteuert
Produktprospekt
DE
(1.5 MB)
CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Produktprospekt
EN
(0.57 MB)