HRBGS 2 A 12-12 TPE ST M BL

Materialnummer
441429
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Anwendung Schelle Rohrleitungsbefestigung, Kabel u. Schlauchbefestigung
Rohr-ADø -D1-Buegu-Schelle[mm] 12
Rohr-ADø -D2-Buegu-Schelle[mm] 12
Baugröße Buegu-Schelle Baugröße 2
Ausführ. Bauteil Buegu-Schelle Baugruppe A

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HYDAC Schellen
Produktprospekt DE

(0.56 MB)

HYDAC Clamps
Produktprospekt EN

(0.53 MB)