Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
HRFBS 7 A 45 ST ZN FORM A DIN 3567
Zur übergeordneten Produktgruppe
Technische Daten
Weitere Informationen
Anwendung Schelle |
Rohrleitungsbefestigung |
Rohr ød1-Fl.stbügelschelle[mm] |
45 |
DIN 3567 Ausführung |
Form A ( mit 6kt.Shr + Mutter) |
DIN 3567 Baugröße |
7 |