HRFBS 2 A 27 ST ZN FORM A DIN 3567

Materialnummer
441307
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Anwendung Schelle Rohrleitungsbefestigung
Rohr ød1-Fl.stbügelschelle[mm] 27
DIN 3567 Ausführung Form A ( mit 6kt.Shr + Mutter)
DIN 3567 Baugröße 2