DR08PY-01-C-V-500V-0

Materialnummer
4373697
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion magnetisch entlastbar
Variante Standard
Einstelldruck [bar] ohne Voreinstellung
Funktion Druckregelventil
Magnetspulenausführung 40-1836
Verstellart Werkzeug
Einbauraum FC08-3
Qmax Ventile [l/min] 60
Produktfamilie DR08PY
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 5 - 345
Steckerart ohne Spule
Spule ohne Spule
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 60
Einstelldruckbereich [bar] 5 - 345
Nenngröße 8
Pmax [bar] 350
Steuerart vorgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer Spule -
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DR08PY-01 3-Wege-Druckregelventil
Produktprospekt DE

(0.35 MB)

DR08PY-01 3-way pressure reducing valve
Produktprospekt EN

(0.33 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(1.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(1.11 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)