FAM-10-X-2-E-05-R-H-C1-AC1-2

Materialnummer
4369281
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Norm EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben Z=Serie
Messtechnische Ausrüstung AC=mit AS & CS
Filterfeinheit Z=ohne Filterelement
Filtermaterial Z= ohne
Spannung E=220V-60Hz-3Ph
Ausführung 4=mobil mit Heizer
Betriebsmedium X=HFD-Flüssigkeiten
Baugröße & Nennvolumenstrom 10=10l/min

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FAM10/15 TD200 Betriebs- Wartungsanleitu
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(4.08 MB)

FAM10/15 TD200 Betriebs- Wartungsanleitu
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(3.06 MB)

FAM10/15-P Betriebs- / Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(4.76 MB)

FAM10 Betriebs- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(4.31 MB)

FAM10/15-P Betriebs- / Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(8.18 MB)

FAM10-95 2/2 Comfort Bedienungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(4.13 MB)

FAM10/15 Betriebs- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(3.45 MB)

FAM10/15-P Betriebs- / Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(3.62 MB)

FAM10-95 2/2 Steuerung Comfort Bedienungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(3.47 MB)

FAM10-C/-T076 Betriebs- und Wartungsanleitung, Teil 1/2
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(3.77 MB)