IXU-4-M-G-E-1-C-AS/-S5D5-PKZ

Materialnummer
4369277
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Norm EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben Druckschlauch 5m mit Lanze
Measurement equipment ohne
Verschmutzungsanzeige VM 2 C.0
Spannung 220V-60Hz-3Ph
type of pump Zahnradpumpe mit Motor
Type Mobil
Size 4 IX-Elemente, ~8,9l/min
Vorfilter OLF-5/4 Toploader