P4WE 10 Q60 A01-24PG/N

Materialnummer
4366034
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Spule 24V Proportional
Verbrauchervolumenstrom Prod.F 0 - 90
Funktion Prop. Wegeventil
Art Nothandbetätigung verdeckte Nothand      
Variante Standard
Nothandbetätigung ja
Betätigung Proportional
Magnetspulenausführung 75-3164
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum ISO 4401-05-04-0-05
Qmax Ventile [l/min] 90
Produktfamilie P4WE 10 Q
Steckerart Stecker nach DIN EN 175301-803
Funktionsweise Schieberventil
Nenngröße 10
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer Spule 4362402
Bauart Plattenaufbauventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
P4WE 10 A01 4/2 und 4/3-Proportional Wegeventil
Produktprospekt DE

(1.08 MB)

P4WE 10 A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Produktprospekt EN

(1.08 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Industrieventile
Produktprospekt DE

(40.65 MB)

Industrial Valves
Produktprospekt EN

(34.8 MB)

Zubehör für Industrieventile
Produktprospekt DE

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktprospekt EN

(1.27 MB)