Technische Daten
Norm | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Ergänzende Angaben | Standard |
Spannungsversorgung | 120V-60Hz-1Ph |
Typ | Premium |
Baugröße | 10 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
4361080 MFU 10P9 SK FE DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
4361080 MFU 10P9 SK FE EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
4361080 MFU 10P9 SK FE EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)