HREL 6 C 26,9 PP ST M BL

Materialnummer
435812
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Baugröße DIN 3015 Baugröße 6
Anwendung Schelle Kabel u. Schlauchbefestigung
Anzugsdrehmoment Schraube ohne Angabe
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm] 26,9
Baureihe DIN3015 Leichte Baureihe m.Elast.Eins.
Werkstoff Klemmkörper Polypropylen
Innenfläche Klemmkörper glatte Innenfläche
Ausführung Bauteil DIN 3015 Baugruppe C