Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Baugröße DIN 3015 |
Baugröße 6 |
Anwendung Schelle |
Kabel u. Schlauchbefestigung |
Anzugsdrehmoment Schraube |
8 Nm |
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm] |
28 |
Baureihe DIN3015 |
Leichte Baureihe m.Elast.Eins. |
Werkstoff Klemmkörper |
Polypropylen |
Innenfläche Klemmkörper |
glatte Innenfläche |
Ausführung Bauteil DIN 3015 |
Baugruppe A1 |