P4WE 6 E26 A01-24PN/N

Materialnummer
4354697
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Spule 24V Proportional
Verbrauchervolumenstrom Prod.F 0 - 40
Funktion Prop. Wegeventil
Art Nothandbetätigung verdeckte Nothand      
Variante Standard
Nothandbetätigung ja
Betätigung Proportional
Magnetspulenausführung 50-2345
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum ISO 4401-03-02-0-05
Qmax Ventile [l/min] 40
Produktfamilie P4WE 6 E
Steckerart DEUTSCH Stecker DT04-2P
Funktionsweise Schieberventil
Nenngröße 6
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer Spule 4356851
Bauart Plattenaufbauventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Industrieventile
Produktprospekt DE

(40.65 MB)

Industrial Valves
Produktprospekt EN

(34.8 MB)

Zubehör für Industrieventile
Produktprospekt DE

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktprospekt EN

(1.27 MB)

P4WE6-A01 4/2- und 4/3-Proportional Wegeventil
Produktprospekt DE

(1.15 MB)

P4WE6-A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Produktprospekt EN

(1.37 MB)