ZW-SDR25-70-AB-N

Materialnummer
4338069
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Position Ventil Pressure at A and B
Verstellart Werkzeug
Einbauraum ISO 4401-08-08-0-05
Qmax Ventile [l/min] 500
Q Produktfamilie [l/min] 0 - 500
Produktfamilie ZW-SDR25
Öffnungsdruck [bar] 0,49
Volumenstrombereich [l/min] 0 - 500
Funktionsweise Schieberventil
Funktion Drosselrückschlagventil
Nenngröße 25
Objektbezeichnung ZW-SDR25-70-AB-N
Pmax [bar] 350
Steuerart vorgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 4338069
Bauart Zwischenplattenventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ZW 25 Ventile in Zwischenplattenbauweise
Produktprospekt DE

(1.34 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Produktprospekt EN

(1.34 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.11 MB)

Industrieventile
Produktprospekt DE

(40.65 MB)

Industrial Valves
Produktprospekt EN

(34.8 MB)

Zubehör für Industrieventile
Produktprospekt DE

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktprospekt EN

(1.27 MB)