Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Durchtrieb |
Einfachp. mit Durchtr.vorber. |
Position Anschlüsse 1 |
radial |
Regler |
ohne |
Dichtungen |
NBR |
Welle |
ISO Passfederwelle Ø32mm |
Anbauflansch |
ISO Anbauflansch Ø125 4-Loch |
Drehrichtung |
rechtsdrehend |
Fördervolumen [cm3/u] |
50 |
Druckbereich |
15-50 |
Baugröße |
PVV102-2 |