4WE 6 H A08-24DG/V

Materialnummer
4302487
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Art Nothandbetätigung verdeckte Nothand      
Variante 8 Watt
Nothandbetätigung ja
Funktion 4/3-Wegeventil
Betätigung Magnetisch
Ventil-Baureihe 4WE 6 H 08
Magnetspulenausführung 50-2345
Einbauraum ISO 4401-03-02-0-05
Qmax Ventile [l/min] 60
Produktfamilie 4WE 6 H 08
Steckerart Stecker nach DIN EN 175301-803
Druckbereich P [bar] 0 - 320
Spule 24 V DC
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 60
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 60
Nenngröße 6
Objektbezeichnung 4WE 6 H A08-24DG/V
Pmax [bar] 320
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 4302487
Materialnummer Spule 4277864
Bauart Plattenaufbauventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
4WE6A08 4-2- und 4/3-Wege-Schieberventil
Produktprospekt DE

(1.97 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Industrieventile
Produktprospekt DE

(40.65 MB)

Industrial Valves
Produktprospekt EN

(34.8 MB)

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(1.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(1.11 MB)

Zubehör für Industrieventile
Produktprospekt DE

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktprospekt EN

(1.27 MB)

4WE 6 4/2- und 4/3-Wege-Schieberventil
Produktprospekt DE

(1.57 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktprospekt EN

(1.59 MB)