4WE 10 JA A01-24DG/V

Materialnummer
4293723
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Art Nothandbetätigung verdeckte Nothand      
Variante Standard
Nothandbetätigung ja
Funktion 4/2-Wegeventil
Betätigung Magnetisch
Ventil-Baureihe 4WE 10 JA
Magnetspulenausführung 75-3164
Einbauraum ISO 4401-05-04-0-05
Qmax Ventile [l/min] 160
Produktfamilie 4WE 10 JA
Steckerart Stecker nach DIN EN 175301-803
Druckbereich P [bar] 0 - 350
Spule 24 V DC
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 160
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 160
Nenngröße 10
Objektbezeichnung 4WE 10 JA A01-24DG/V
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 4293723
Materialnummer Spule 4251230
Bauart Plattenaufbauventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
4WE10 4/2- und 4/3-Wege-Schieberventil
Produktprospekt DE

(2.02 MB)

4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Produktprospekt EN

(2.03 MB)

PSV 10/16 Pressensicherheitsventil
Produktprospekt DE

(2.2 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
Produktprospekt EN

(2.2 MB)

4WE 16 A01 4/3-Wege-Schieberventil
Produktprospekt DE

(0.7 MB)

4WE 16 A01 4/3 Solenoid Directional Valve
Produktprospekt EN

(0.69 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Industrieventile
Produktprospekt DE

(40.65 MB)

Industrial Valves
Produktprospekt EN

(34.8 MB)

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(1.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(1.11 MB)

Zubehör für Industrieventile
Produktprospekt DE

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktprospekt EN

(1.27 MB)