HRL 2 C1 15 AL ST M ZN

Materialnummer
427504
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Baugröße DIN 3015 Baugröße 2
Anwendung Schelle Rohrleitungsbefestigung
Anzugsdrehmoment Schraube ohne Angabe
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm] 15
Baureihe DIN3015 Leichte Baureihe
Werkstoff Klemmkörper Aluminium
Innenfläche Klemmkörper gerippte Innenfläche
Ausführung Bauteil DIN 3015 Baugruppe C1