HRL 1 D 12 PA ST M ZN

Materialnummer
427305
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
Baugröße DIN 3015 Baugröße 1
Anwendung Schelle Rohrleitungsbefestigung
Anzugsdrehmoment Schraube ohne Angabe
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm] 12
Baureihe DIN3015 Leichte Baureihe
Werkstoff Klemmkörper Polyamid
Innenfläche Klemmkörper gerippte Innenfläche
Ausführung Bauteil DIN 3015 Baugruppe D