Technische Daten
Ergänzende Angaben | Ein/Aus mit Motorschutz, Kühlwasservolumenstr.begrenzer |
---|---|
Verschmutzungsanzeige | 2bar optisch |
Spannung | 400V-50Hz-3Ph |
Pumpe | Zahnradpumpe |
Kühler/Wärmetauscher | Plattenwärmetauscher |
Ausführung | Mobil |
Baugröße | Gehäuse 60l/Volumenstrom 20l |
Norm | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Produktprospekt
DE
(13.48 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Produktprospekt
EN
(13.47 MB)