Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Baugröße DIN 3015 |
Baugröße 4 |
Anwendung Schelle |
Rohrleitungsbefestigung |
Anzugsdrehmoment Schraube |
ohne Angabe |
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm] |
30 |
Baureihe DIN3015 |
Leichte Baureihe |
Werkstoff Klemmkörper |
Aluminium |
Innenfläche Klemmkörper |
gerippte Innenfläche |
Ausführung Bauteil DIN 3015 |
Baugruppe C |