Technische Daten
Anschlüsse | SAE, UNC |
---|---|
Position Anschlüsse 1 | radial |
Dichtungen | NBR |
Welle | SAE F Zahnwelle |
Anbauflansch | SAE B Anbauflansch 2-Loch |
Drehrichtung | rechtsdrehend |
Fördervolumen [cm3/u] | 50 |
Baugröße | PGE103 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Schrägverzahnte Zahnradpumpe PGE
Produktprospekt
DE
(6.65 MB)

Helical Gear Pump PGE
Produktprospekt
EN
(6.66 MB)