PVV102-1-32FLRMA-2600 *

Materialnummer
4260358
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Durchtrieb Einfachp. mit Durchtr.vorber.
Position Anschlüsse 1 radial
Regler ohne
Dichtungen NBR
Welle ISO Passfederwelle Ø25mm
Anbauflansch ISO Anbaublansch Ø100 4-Loch
Drehrichtung rechtsdrehend
Fördervolumen [cm3/u] 32
Druckbereich 15-50
Baugröße PVV102-1