HRL 4 BV 26,9 PA ST M BL

Materialnummer
425331
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Baugröße DIN 3015 Baugröße 4
Anwendung Schelle Rohrleitungsbefestigung
Anzugsdrehmoment Schraube ohne Angabe
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm] 26,9
Baureihe DIN3015 Leichte Baureihe
Werkstoff Klemmkörper Polyamid
Innenfläche Klemmkörper gerippte Innenfläche
Ausführung Bauteil DIN 3015 Baugruppe BV