4WE 6 HA A01-12DG/V

Materialnummer
4249179
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Art Nothandbetätigung verdeckte Nothand      
Variante Standard
Nothandbetätigung ja
Funktion 4/2-Wegeventil
Betätigung Magnetisch
Ventil-Baureihe 4WE 6 HA
Magnetspulenausführung 50-2345
Einbauraum ISO 4401-03-02-0-05
Qmax Ventile [l/min] 80
Produktfamilie 4WE 6 HA
Steckerart Stecker nach DIN EN 175301-803
Druckbereich P [bar] 0 - 350
Spule 12 V DC
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 80
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 80
Nenngröße 6
Objektbezeichnung 4WE 6 HA A01-12DG/V
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 4249179
Materialnummer Spule 4244169
Bauart Plattenaufbauventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
4WE 6 4/2- und 4/3-Wege-Schieberventil
Produktprospekt DE

(1.57 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktprospekt EN

(1.59 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Industrieventile
Produktprospekt DE

(40.65 MB)

Industrial Valves
Produktprospekt EN

(34.8 MB)

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(1.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(1.11 MB)

Zubehör für Industrieventile
Produktprospekt DE

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktprospekt EN

(1.27 MB)