HRL 6 B 48,3 AL ST M BL

Materialnummer
424756
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
Baugröße DIN 3015 Baugröße 6
Anwendung Schelle Rohrleitungsbefestigung
Anzugsdrehmoment Schraube ohne Angabe
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm] 48,3
Baureihe DIN3015 Leichte Baureihe
Werkstoff Klemmkörper Aluminium
Innenfläche Klemmkörper gerippte Innenfläche
Ausführung Bauteil DIN 3015 Baugruppe B