HRL 6 A1 50,8 PA ST M ZN

Materialnummer
424406
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
Baugröße DIN 3015 Baugröße 6
Anwendung Schelle Rohrleitungsbefestigung
Anzugsdrehmoment Schraube 10 Nm
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm] 50,8
Baureihe DIN3015 Leichte Baureihe
Werkstoff Klemmkörper Polyamid
Innenfläche Klemmkörper gerippte Innenfläche
Ausführung Bauteil DIN 3015 Baugruppe A1