TAUCHPUMPE MTH4-8/5 380-480V 50/60HZ UL

Materialnummer
4213038
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassung UL, CE
Gewicht 18
Spannung (60Hz) 380 - 480
Spannung (50Hz) 380 - 415