VEU-F-30/10-S-A-G-N-Z-B/-SKDK-PKZ

Materialnummer
4164329
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Ergänzende Angaben Saugschlauch 2,5m/Rückl.5m, Ein/Aus mit Motorschutz
Verschmutzungsanzeige 2bar optisch
Spannung 400V-50Hz-3Ph
Pumpe Zahnradpumpe
Kühler/Wärmetauscher Plattenwärmetauscher
Ausführung Stationär
Baugröße Gehäuse 30l/Volumenstrom 10l
Norm EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Produktprospekt DE

(13.48 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Produktprospekt EN

(13.47 MB)