DW12P-23-C-N-180

Materialnummer
4138622
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante stark gedämpft,ohne Entlastung
Regeldruckdifferenz [bar] 12
Funktion Druckwaage
Verstellart nicht einstellbar
Einbauraum FC12-4
Qmax Ventile [l/min] 100
Produktfamilie DW12P
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 4 - 12
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 100
Nenngröße 12
Objektbezeichnung DW12P-23-C-N-180
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 4138622
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DW12P Prioritätsdruckwaage
Produktprospekt DE

(0.31 MB)

DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
Produktprospekt EN

(0.29 MB)

PDRC04T30D 3-Wege Proportional-Druckregelventil
Produktprospekt DE

(1.47 MB)

PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Produktprospekt EN

(1.46 MB)

DW08B-01 Druckwaage
Produktprospekt DE

(0.38 MB)

DW08B-01 Pressure compensator
Produktprospekt EN

(0.38 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)