RS08-01-C-N-3-500F090

Materialnummer
4114582
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Einstelldruck [bar] 62
Funktion Senkbremssperrventil
Aufsteuerverhältnis 3
Verstellart Werkzeug mit Siegelkappe
Einbauraum FC08-3
Qmax Ventile [l/min] 38
Produktfamilie RS08
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 50 - 350
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 38
Einstelldruckbereich [bar] 50 - 350
Nenngröße 8
Objektbezeichnung RS08-01-C-N-3-500F090
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 4114582
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RS08-01 Senkbremssperrventil
Produktprospekt DE

(0.33 MB)

RS08-01 Counterbalance valve
Produktprospekt EN

(0.38 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)