FSAR-0088-0.11100/O2/12LR.011-4SF

Materialnummer
4114194
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Nenndruck [MPa] 0,05
Nenndruck [bar] 0,5
Befestigungsmutter ohne (Bef. Mutter)
Befestigungsschraube FSA 12LR
Kontrastscheibe ohne
Werkstoff Rahmen FSA Aluminium
Werkstoff Anschlussstück FSA Aluminium
weitere Funktion (u. Hohlschr) Ohne
Rohr Werkstoff Glas
Rohr Geometrie Rund
Werkstoff O-Ring/Dichtscheibe NBR
Nenngröße FSA/FSK 88
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FSAR Flüssigkeitsstandanzeige mit Rohranschluss
Produktprospekt DE

(0.58 MB)

FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Produktprospekt EN

(0.57 MB)